- PTFE-frei und PFAS-getestet
- Temperaturbeständig bis 90 °C
- Einfach zu verarbeiten auf allen gängigen 3D-Druckern
Materialprofile für Bambu Lab und Prusa zum Download verfügbar
Materialprofile für Bambu Lab und Prusa zum Download verfügbar
iglidur i190PF ist ein PTFE-freies Tribofilament und kombiniert hohe Festigkeit mit exzellenten Reibungs- und Verschleißeigenschaften für hochbelastbare, umweltbewusste Anwendungen. Als PTFE-freie und PFAS-getestete Alternative bietet das Material langlebige Gleiteigenschaften für anspruchsvolle funktionale Bauteile. Das Filament ist feuchteempfindlich und sollte daher in einem Trockenbehälter gelagert sowie aktiv getrocknet werden.
Druckhinweise und Materialprofile
Die Verarbeitungshinweise für iglidur i190PF sowie Materialprofile für Bambu Lab und Prusa finden Sie im Reiter “Downloads” und hier in der Übersicht.
Wann ist ein anderes Material besser geeignet?
Biegefestigkeit (flach gedruckt): nach ISO 178
Testparameter: v: 0,5 m/s; PxV: 0,71; Last: 10 N
Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 –18 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Beratung via Microsoft Teams:
zum Buchungsportal