- Verschleißfest für den Lebensmittel- und Pharmabereich
- Lebensmittelkonform gemäß FDA und EU 10/2011
- Einfach auf allen gängigen 3D-Druckern zu verarbeiten
Materialprofile für Bambu Lab, Prusa und Ultimaker zum Download verfügbar
Materialprofile für Bambu Lab, Prusa und Ultimaker zum Download verfügbar
iglidur i151 ist ein einfach zu verarbeitendes, verschleißfestes 3D-Druck-Filament, das speziell für den Einsatz in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie entwickelt wurde.
Neu: Mit optimierter Rezeptur für eine noch leichtere Verarbeitung ist das Filament jetzt auch in weiß und schwarz verfügbar, zusätzlich zu blau.
Das Filament ist in allen drei Farben konform nach FDA und EU 10/2011 und in der blauen Farbvariante optisch detektierbar. Durch integrierte Festschmierstoffe bietet der Lebensmittel- und Pharma-Allrounder eine hohe Verschleißfestigkeit für funktionale Bauteile wie z. B. Gleitstücke, Teilerutschen oder Trichter.
Druckhinweise und Materialprofile
Die Verarbeitungshinweise für iglidur i151 sowie Materialprofile für Bambu Lab, Prusa und Ultimaker finden Sie im Reiter “Downloads” und hier in der Übersicht.
Wann ist ein anderes Material besser geeignet?
Biegefestigkeit (flach gedruckt): nach ISO 178
Testparameter: v: 0,5 m/s; PxV: 0,71; Last: 10 N
Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 –18 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Beratung via Microsoft Teams:
zum Buchungsportal