- Verschleißfest, optisch detektierbar und lebensmittelkonform gemäß FDA und EU 10/2011
- Autoklavierbar, hydrolysebeständig, temperaturbeständig bis 180 °C
- Mit Hochtemperatur-3D-Drucker verarbeitbar
Change Language :
Das blau gefärbte 3D-Druck-Filament iglidur A350 wurde speziell für die Lebensmittel- und Verpackungsindustrie entwickelt und vereint Lebensmittelkonformität (nach FDA und EU 10/2011) mit extremer Temperaturbeständigkeit bis 180 °C. Das abriebfeste Hochtemperatur-Material ist brandhemmend (nach UL94-V0 und FAA-Luftfahrtspezifikation) sowie heißdampfsterilisierbar. Durch seine hohe Verarbeitungstemperatur von 340 – 360 °C sowie einer zwingend benötigten Bauraum-Temperatur von min. 160 °C ist ein Hochtemperatur-3D-Drucker zur Verarbeitung vonnöten. Das Filament ist sehr feuchteempfindlich und sollte in einem Trockenbehälter gelagert sowie regelmäßig aktiv getrocknet werden. iglidur A350 ist auch als Spritzguss- und als Halbzeug-Material erhältlich.
Wann ist ein anderes Material besser geeignet?
Biegefestigkeit (flach gedruckt): nach ISO 178
Testparameter: v: 0,5 m/s; PxV: 0,71; Last: 10 N