- Kohlefaserverstärktes Material für Strukturbauteile
- Hohe Festigkeit und Steifigkeit, temperaturbeständig bis 100 °C
- Einfach zu verarbeiten auf allen gängigen 3D-Druckern mit gehärteter Düse
Materialprofil für Bambu Lab zum Download verfügbar
Materialprofil für Bambu Lab zum Download verfügbar
igumid P150 ist ein durch Faserverstärkung festes und steifes 3D-Druck-Filament. Es wurde speziell als Materialpartner für iglidur i150 für die Fertigung von besonders festen und zugleich reibungsoptimierten Bauteilen im Multi-Material-Druck entwickelt. Des Weiteren kann es für den Druck von stabilen Strukturbauteilen eingesetzt werden. Dank der hohen Festigkeit und hohen Steifigkeit eignet sich igumid P150 ideal für den Leichtbau mit geringem Materialbedarf.
Wegen der abrasiven Fasern sollte der verwendete Drucker zur Verarbeitung des Filaments über eine verschleißfeste (zum Beispiel gehärtete) Düse und Extruder-Ritzel verfügen.
Eine Konstruktionsanleitung für den Multi-Material-Druck finden Sie hier im Blog.
Druckhinweise und Materialprofile
Die Verarbeitungshinweise für igumid P150 sowie das Materialprofil für Bambu Lab finden Sie im Reiter “Downloads” und hier in der Übersicht.
Wann ist ein anderes Material besser geeignet?
Biegefestigkeit (flach gedruckt): nach ISO 178
3-Punkt-Biegeversuch nach ISO 178

Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 –18 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Beratung via Microsoft Teams:
zum Buchungsportal