- Höchste Festigkeit und Steifigkeit durch Kohlefaserverstärkung
- Geeignet für Strukturbauteile und Multi-Material-Bauteile
- Biegefestigkeit bis zu 167 MPa
Materialprofil für Bambu Lab zum Download verfügbar
Materialprofil für Bambu Lab zum Download verfügbar
Das kohlefaserverstärkte 3D-Druck-Filament igumid P190 bietet extreme Festigkeit und Steifigkeit, wodurch es sich ideal für stabile Strukturbauteile, Sonderanschlusselemente für Energieketten und den Leichtbau eignet. Es wurde speziell als hochfester Materialpartner für iglidur i190 entwickelt, um im Multi-Material-Druck hoch belastbare mit besonders langlebigen, reibungsoptimierten Eigenschaften zu kombinieren. Dank dieser Kombination lässt sich das Material flexibel für anspruchsvolle, gewichtssparende Konstruktionen einsetzen.
Wegen der abrasiven Fasern sollte der verwendete Drucker zur Verarbeitung des Filaments über eine verschleißfeste (zum Beispiel gehärtete) Düse und Extruder-Ritzel verfügen. Das Filament ist sehr feuchteempfindlich und sollte in einem Trockenbehälter gelagert sowie aktiv getrocknet werden.
Eine Konstruktionsanleitung für den Multi-Material-Druck finden Sie hier in unserem Blog.
Druckhinweise und Materialprofile
Die Verarbeitungshinweise für igumid P190 sowie das Materialprofil für Bambu Lab finden Sie im Reiter “Downloads” und hier in der Übersicht.
Wann ist ein anderes Material besser geeignet?
Biegefestigkeit (flach gedruckt): nach ISO 178
3-Punkt-Biegeversuch nach ISO 178