- Hohe Verschleißfestigkeit und Temperaturbeständigkeit bis 120 °C
- PTFE frei und PFAS geprüft
- Einfach zu verarbeiten auf allen DLP- und LCD-Druckern
Materialprofil für Asiga zum Download verfügbar
Materialprofil für Asiga zum Download verfügbar
iglidur i2000 ist ein einfach zu verarbeitendes, tribologisch optimiertes 3D-Druck-Resin. Es bietet eine hohe Verschleißfestigkeit ohne die Zugabe von PTFE und ist darüber hinaus PFAS-geprüft. Im Vergleich zu technischen Standardresinen bietet es einen 50% niedrigeren Reibwert und eine 50- bis 80-mal höhere Lebensdauer. Ideal für präzise, verschleißfeste Maschinenkomponenten in Industrien, die von der PFAS-Regulierung der EU betroffen sind oder werden könnten.
Da Hautkontakt mit dem flüssigen Resin vermieden werden muss, ist eine persönliche Schutzausrüstung bei der Verarbeitung zwingend erforderlich. Zur besseren Verarbeitung sollte die Flasche mit dem Resin vor Gebrauch unbedingt gut geschüttelt werden.
Druckhinweise und Materialprofile
Wenn Sie 3D-Drucker von Asiga nutzen, ist das Materialprofil zur Verarbeitung von iglidur i2000 in der jeweiligen Materialdatenbank hinterlegt. Die vollständigen Verarbeitungshinweise finden Sie im Reiter “Downloads” und hier in der Übersicht.
Wann ist ein anderes Material besser geeignet?
Biegefestigkeit (flach gedruckt): nach ISO 178
Verschleißrate: nach ISO 7148
Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 –18 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Beratung via Microsoft Teams:
zum Buchungsportal