iglidur® IC-05, Edelstahlgewebe mit Beschichtung

Neu
IC-05-WM-100-300-200-0.22 product image
igus-icon-lupe
  • PFAS-geprüft, enthält PTFE
  • Hält im linearen Kurzhub bis zu 4-mal länger als IC-01
  • Lebensmittelkonform nach FDA und EU10/2011
  • Macht zusätzliche Schmierung überflüssig, durch inkorporierte Festschmierstoffe
  • Erhöht die Lebensdauer Ihrer Anwendung
  • 480 h Salzsprühnebel-Test nach DIN EN ISO 9227
igus-icon-lieferzeit-dotIC-05-WM-100-300-200-0.22
225

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung