Wägezellen & Sensoren

IS.EC.B.SU.00.Z2.385.BETA product image
igus-icon-lupe

Wählen Sie hier die gewünschten Komponenten nach Artikeltyp oder Artikelnummer aus:

  • EC.B - Sensoren Typ .A und Typ .B
  • EC.B - Rollensensor +/- 499 mm

  • Wägezelle 200 kg
  • Wägezelle 1t
  • Wägezelle 2t

  • EC.B - Montageset für Rollensensor passend zum .385er Öffnungssteg 
  • EC.B - Montageset für Rollensensor passend zum .450er Öffnungssteg 
  • In beiden Sets sind die passenden Sensoren enthalten
igus-icon-lieferzeitIS.EC.B.SU.00.Z2.385.BETA
Montageplatte für Rollensensor (385er Öffnungssteg)

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Gerald Weber, B.Eng.
Gerald Weber, B.Eng.+43 7662 57763E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung