Inhalt:
- Zahnstangengetriebe mit 110 mm Hub
- Getriebe mit einer Übersetzung 32:1
- Motorkit mit einem Nema 17 + Encoder
- INI-Kit für Nullposition
- Zubehör wie Befestigungsplatten, Parallelverbinder und das Montagetool
Inhalt:
Das Apiro Starter-kit ermöglicht das Kombinieren einer ersten Kinematik und eignet sich daher ideal für den Einstieg in die Automatisierung. Der Aufbau kann per Hand oder durch den mitgelieferten Schrittmotor angetrieben werden.
Unser Getriebebaukasten "Apiro" für verschiedenste Kinematiken und Aufbauten wurde nach dem griechischen Wort für "unendlich" benannt. So werden individuelle Anwendungen extrem modular und kostengünstig realisiert. Der Apiro Baukasten bietet verschiedene Übersetzungen aber auch Längenvarianten an, sodass es unendlich viele Kombinations- und Anwendungsmöglichkeiten gibt.
Allgemeine Eigenschaften:
Optional erhältlich: