- Übersetzung: 28:1
- kompaktes, leichtes Design
- Abtriebsseite: 5mm Antriebswelle
- Abtrieb: Abtriebswelle ermöglicht einfache Anbindung von Kupplungen
- Passend für NEMA17
Change Language :
Kompaktes Wellgetriebe mit 28:1 Übersetzung für NEMA 17
Das drygear® Wellgetriebe RL-S-17-28 überzeugt durch seine besonders kompakte und leichte Bauweise. Gefertigt aus hochleistungsfähigen motion plastics, ermöglicht es einen schmierfreien Trockenlauf, ist wartungsarm und bietet eine hohe Übersetzung von 28:1 in nur einer Stufe. Das Wellgetriebe zeichnet sich zudem durch eine integrierte Selbsthemmung aus. Dadurch bleibt die Position auch im stromlosen Zustand stabil, was insbesondere in energieeffizienten Anwendungen von Vorteil ist. Das Getriebe ist optimal für die Anbindung an NEMA-17-Schrittmotoren ausgelegt und ermöglicht eine einfache Integration in bestehende Antriebssysteme. Aufgrund des geringen Gewichts und der kompakten Bauform eignet sich das Wellgetriebe besonders für dynamische Robotikanwendungen, wie z. B. Leichtbauroboter, Achsmodule oder Greifersysteme. In der Standardausführung erfolgt die Auslieferung mit einer Adapterscheibe zur direkten Anflanschung von Greifern oder Aufbauten. Optional kann ein INI-Kit zur Bestimmung der Nullposition adaptiert werden, um eine präzise Referenzierung zu unterstützen.
Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 –18 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Beratung via Microsoft Teams:
zum Buchungsportal