SCARA Cable Solution Anbindung an Kugelrollspindel (gewinkelt)

TR.SCS.29.01.16.48.02.0 product image
igus-icon-lupe
TR.SCS.29.01.16.48.02.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 2
TR.SCS.29.01.16.48.02.0 product image
TR.SCS.29.01.16.48.02.0 technical drawing
  • Erlaubt eine uneingeschränkte Drehung des Schlauches auf der Kugelrollspindel
  • Platzsparend durch 45° gewinkelte Anbindung zur Reduzierung der Bauhöhe
  • Die Länge der Anbindung hängt von der Länge der Kugelrollspindel des SCARA Roboters ab
  • Ermöglicht den Anschluss von Wellschlauch mit e-rib®
  • Verfügbar für die folgenden SCARA Roboter Hersteller: Epson, ABB, Yaskawa, Fanuc, Denso & Kuka
igus-icon-lieferzeitTR.SCS.29.01.16.48.02.0
Epson T3 Serie
Epson

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Dieter Bencer
Dieter Bencer