drylin® W Schlitten slim 79x80mm Aluminium

WWS-06-70-08-AL product image
igus-icon-lupe
  • Bündiger Abschluss, fast unsichtbar der Profilumgebung in Automationszellen
  • Breite 79 mm entsprechen einer Bauraumgewinn von 15 %
  • Dezente Optik, reduzierte Kollisionsgefahr inklusive
  • Getestete Lebensdauer: Baugröße 06, Schienenlänge 1.000 mm, Schlittenlänge 150 mm, Last 75 N, Ausrichtung vertikal, Antrieb parallel synchron, Geschwindigkeit 0,02 m/s, Beschleunigung 0,2 m/s², Ergebnis 21.071.115 Doppelhübe (35.821 km)
igus-icon-lieferzeitWWS-06-70-08-AL