Seileinführungsstege für EC.B

Standard
IS.EC.B.S.R.E4.42 product image
igus-icon-lupe
  • Wird in Verbindung mit der Sensoreinheit IS.EC.B.SU.04.BETA eingesetzt (Ab 35 Mtr. Kettenlänge).
  • Dient der sicheren Führung des Sensorseils in die e-kette®.
  • Die Montage erfolgt im 6. Kettenglied (vom Mitnehmer aus).  
igus-icon-lieferzeitIS.EC.B.S.R.E4.42
E4.42 | H4.42 | 3838C | 3838CR | P4.42

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Gerald Weber, B.Eng.
Gerald Weber, B.Eng.