PMAFIX Anschlussarmaturen VND - gerade, metrisch & PG - grau

I-SVND-M12MGT product image
igus-icon-lupe
I-SVND-M12MGT technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 2
I-SVND-M12MGT product image
I-SVND-M12MGT technical drawing
  • Hochwertig formuliertes Polyamid
  • Selbstverlöschend, halogen-, phosphor- und cadmiumfrei
  • Hervorragende Schlagfestigkeit
  • Temperaturbereich: -40 °C bis +105 °C; Kurzzeitig: bis +160 °C
  • Lieferumfang IP66(VND): Armatur mit vormontierten Universal-Sicherheitssperren (AFN2)
  • IP68(VNV): Armatur mit Oval-Sperren (OVN2), Rohr- und Gewindedichtung (NVN3, SVN4)
  • M = metrische Gewinde
  • P = Panzergewinde PG
  • Farbe: grau
igus-icon-lieferzeitI-SVND-M12MGT
M12X1,5
7
Metrisches Gewinde; Standard für die höchste Kompabilität
IP66

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung