PMAFIX Anschlüsse VBD - 90° Bogenwinkel, metrisch & PG - schwarz

I-BVBD-P488GT product image
igus-icon-lupe
I-BVBD-P488GT technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 2
I-BVBD-P488GT product image
I-BVBD-P488GT technical drawing
  • Hochwertig formuliertes Polyamid
  • Selbstverlöschend, halogen-, phosphor- und cadmiumfrei
  • Hervorragende Schlagfestigkeit
  • Temperaturbereich: -40°C bis 105°C; Kurzzeitig bis 160° C
  • IP66: Armatur mit vormontierten Universal-Sicherheitssperren (AFN2)
  • IP68: Armatur mit Oval-Sperren (OVN2), Rohr- und Gewindedichtung (NVN3, SVN4)
  • Farbe: schwarz
igus-icon-lieferzeitI-BVBD-P488GT
PG48
48
PG
IP66

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung