Speedtec Steckverbinder Serie 617, M17 Signalstecker, inkl. Kontakte

MAT01723493 product image
igus-icon-lupe
MAT01723493 product image
igus-icon-lupe
MAT01723493 product image
igus-icon-lupe
MAT01723493 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT01723493 technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 5
Speedtec Steckverbinder Serie 617, M17 Signalstecker, inkl. Kontakte
Speedtec Steckverbinder Serie 617, M17 Signalstecker, inkl. Kontakte
Speedtec Steckverbinder Serie 617, M17 Signalstecker, inkl. Kontakte
Speedtec Steckverbinder Serie 617, M17 Signalstecker, inkl. Kontakte
Speedtec Steckverbinder Serie 617, M17 Signalstecker, inkl. Kontakte
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Material: Zinkdruckguss/Messing, vernickelt
  • Verschmutzungsgrad: 3
  • Schutzart: IP 66/67 [gesteckt]
  • Überspannungskategorie: III
  • Temperaturbereich: -20 °C bis +130 °C
  • Überwurfmutter/-schraube: Messing, vernickelt
  • Klemmringmaterial: Messing, vernickelt
  • Kontakte: Messing, vergoldet
  • Dichtung: FPM
  • Isolierkörper: PBT, UL 94/V0
  • Kontaktart: Crimpbuchse, geschlitzt
  • Speedtec
igus-icon-lieferzeit-dotMAT01723493
P-Teil 17-polig

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung