Speedtec Steckverbinder Serie 917, M17 Leistungskupplung, inkl. Kontakte

MAT01723498 product image
igus-icon-lupe
MAT01723498 product image
igus-icon-lupe
MAT01723498 product image
igus-icon-lupe
MAT01723498 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT01723498 technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 5
Speedtec Steckverbinder Serie 917, M17 Leistungskupplung, inkl. Kontakte
Speedtec Steckverbinder Serie 917, M17 Leistungskupplung, inkl. Kontakte
Speedtec Steckverbinder Serie 917, M17 Leistungskupplung, inkl. Kontakte
Speedtec Steckverbinder Serie 917, M17 Leistungskupplung, inkl. Kontakte
Speedtec Steckverbinder Serie 917, M17 Leistungskupplung, inkl. Kontakte
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Material: Zinkdruckguss/Messing, vernickelt und Kunststoff ummantelt
  • Verschmutzungsgrad: 3
  • Schutzart: IP 66/67 [gesteckt]
  • Überspannungskategorie: III
  • Temperaturbereich: -20 °C bis +130 °C
  • Überwurfmutter/-schraube: Messing, vernickelt
  • Klemmringmaterial: Messing, vernickelt
  • Kontakte: Messing, vergoldet
  • Dichtung: FPM
  • Isolierkörper: PBT, UL 94/V0
  • Kontaktart: Crimpstift
  • Speedtec
igus-icon-lieferzeit-dotMAT01723498
E-Teil 7-polig

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung