Speedtec Steckverbinder Serie A, M23 Kupplung mit Zentralbefestigung, inkl. Kontakte

MAT01723476 product image
igus-icon-lupe
MAT01723476 product image
igus-icon-lupe
MAT01723476 product image
igus-icon-lupe
MAT01723476 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT01723476 technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 5
Speedtec Steckverbinder Serie A, M23 Kupplung mit Zentralbefestigung, inkl. Kontakte
Speedtec Steckverbinder Serie A, M23 Kupplung mit Zentralbefestigung, inkl. Kontakte
Speedtec Steckverbinder Serie A, M23 Kupplung mit Zentralbefestigung, inkl. Kontakte
Speedtec Steckverbinder Serie A, M23 Kupplung mit Zentralbefestigung, inkl. Kontakte
Speedtec Steckverbinder Serie A, M23 Kupplung mit Zentralbefestigung, inkl. Kontakte
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Material: Zinkdruckguss/Messing, vernickelt
  • Verschmutzungsgrad: 3
  • Schutzart: IP 66/67 [gesteckt]
  • Überspannungskategorie: III
  • Temperaturbereich: -20 °C bis +130 °C
  • Überwurfmutter/-schraube: Messing, vernickelt
  • Klemmringmaterial: Messing, vernickelt
  • Kontakte: Messing, vergoldet
  • Dichtung: FPM/HNBR
  • Isolierkörper: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Kontaktart: Crimpstift
  • Stecker-Ausführung: Kupplung mit Zentralbefestigung
  • Speedtec
igus-icon-lieferzeit-dotMAT01723476
E-Teil [8+1]-polig 3 Codiernuten