Speedtec Steckverbinder Serie A, M23 Durchführung mit Überwurfmutter, inkl. Kontakte

MAT01723467 product image
igus-icon-lupe
MAT01723467 product image
igus-icon-lupe
MAT01723467 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT01723467 technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 4
Speedtec Steckverbinder Serie A, M23 Durchführung mit Überwurfmutter, inkl. Kontakte
Speedtec Steckverbinder Serie A, M23 Durchführung mit Überwurfmutter, inkl. Kontakte
Speedtec Steckverbinder Serie A, M23 Durchführung mit Überwurfmutter, inkl. Kontakte
Speedtec Steckverbinder Serie A, M23 Durchführung mit Überwurfmutter, inkl. Kontakte
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Material: Zinkdruckguss/Messing, vernickelt
  • Verschmutzungsgrad: 3
  • Schutzart: IP 66/67 [gesteckt]
  • Überspannungskategorie: III
  • Temperaturbereich: -20 °C bis +130 °C
  • Überwurfmutter/-schraube: Messing, vernickelt
  • Klemmringmaterial: Messing, vernickelt
  • Kontakte: Messing, vergoldet
  • Dichtung: FPM/HNBR
  • Isolierkörper: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Kontaktart: Crimpkontaktbuchse, geschlitzt
  • Stecker-Ausführung: Durchführung mit Überwurfmutter
  • Speedtec
igus-icon-lieferzeit-dotMAT01723467
P-Teil 12-polig 3 Codiernuten