Speedtec Steckverbinder Serie A, M23 Signalstecker, inkl. Kontakte

MAT01723463 product image
igus-icon-lupe
MAT01723463 product image
igus-icon-lupe
MAT01723463 product image
igus-icon-lupe
MAT01723463 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT01723463 technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 5
Speedtec Steckverbinder Serie A, M23 Signalstecker, inkl. Kontakte
Speedtec Steckverbinder Serie A, M23 Signalstecker, inkl. Kontakte
Speedtec Steckverbinder Serie A, M23 Signalstecker, inkl. Kontakte
Speedtec Steckverbinder Serie A, M23 Signalstecker, inkl. Kontakte
Speedtec Steckverbinder Serie A, M23 Signalstecker, inkl. Kontakte
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Material: Zinkdruckguss/Messing, vernickelt
  • Verschmutzungsgrad: 3
  • Schutzart: IP 66/67 [gesteckt]
  • Überspannungskategorie: III
  • Temperaturbereich: -20 °C bis +130 °C
  • Überwurfmutter/-schraube: Messing, vernickelt
  • Klemmringmaterial: Messing, vernickelt
  • Kontakte: Messing, vergoldet
  • Dichtung: FPM/HNBR
  • Isolierkörper: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Kontaktart: Crimpbuchse, geschlitzt
  • Stecker-Ausführung: Signalstecker Speedtec
igus-icon-lieferzeit-dotMAT01723463
P-Teil 16-polig 1 Codiernut

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung