Speedtec Steckverbinder Serie A, M23 Signalkupplung, inkl. Kontakte

MAT01723471 product image
igus-icon-lupe
MAT01723471 product image
igus-icon-lupe
MAT01723471 product image
igus-icon-lupe
MAT01723471 product image
igus-icon-lupe
MAT01723471 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT01723471 technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 6
Speedtec Steckverbinder Serie A, M23 Signalkupplung, inkl. Kontakte
Speedtec Steckverbinder Serie A, M23 Signalkupplung, inkl. Kontakte
Speedtec Steckverbinder Serie A, M23 Signalkupplung, inkl. Kontakte
Speedtec Steckverbinder Serie A, M23 Signalkupplung, inkl. Kontakte
Speedtec Steckverbinder Serie A, M23 Signalkupplung, inkl. Kontakte
Speedtec Steckverbinder Serie A, M23 Signalkupplung, inkl. Kontakte
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Material: Zinkdruckguss/Messing, vernickelt
  • Verschmutzungsgrad: 3
  • Schutzart: IP 66/67 [gesteckt]
  • Überspannungskategorie: III
  • Temperaturbereich: -20 °C bis +130 °C
  • Überwurfmutter/-schraube: Messing, vernickelt
  • Klemmringmaterial: Messing, vernickelt
  • Kontakte: Messing, vergoldet
  • Dichtung: FPM/HNBR
  • Isolierkörper: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Kontaktart: Crimpstift
  • Stecker-Ausführung: Signalkupplung Speedtec
igus-icon-lieferzeit-dotMAT01723471
E-Teil [8+1]-polig 3 Codiernuten