Speedtec Steckverbinder Serie B, M23 Kupplung mit Zentralbefestigung, inkl. Kontakte

MAT01723490 product image
igus-icon-lupe
MAT01723490 product image
igus-icon-lupe
MAT01723490 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT01723490 technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 4
Speedtec Steckverbinder Serie B, M23 Kupplung mit Zentralbefestigung, inkl. Kontakte
Speedtec Steckverbinder Serie B, M23 Kupplung mit Zentralbefestigung, inkl. Kontakte
Speedtec Steckverbinder Serie B, M23 Kupplung mit Zentralbefestigung, inkl. Kontakte
Speedtec Steckverbinder Serie B, M23 Kupplung mit Zentralbefestigung, inkl. Kontakte
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right


  • Material: Zinkdruckguss/Messing, vernickelt
  • Verschmutzungsgrad: 3
  • Schutzart: IP 66/67 [gesteckt]
  • Überspannungskategorie: III
  • Temperaturbereich: -20 °C bis +130 °C
  • Überwurfmutter/-schraube: Messing, vernickelt
  • Klemmringmaterial: Messing, vernickelt
  • Kontakte: Messing, vergoldet
  • Dichtung: FPM/HNBR
  • Isolierkörper: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Kontaktart: Crimpstift
  • Speedtec
igus-icon-lieferzeit-dotMAT01723490
E-Teil 6-polig

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung