Speedtec Steckverbinder Serie B, M23 Leistungskupplung, inkl. Kontakte

MAT01723487 product image
igus-icon-lupe
MAT01723487 product image
igus-icon-lupe
MAT01723487 product image
igus-icon-lupe
MAT01723487 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT01723487 technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 5
Speedtec Steckverbinder Serie B, M23 Leistungskupplung, inkl. Kontakte
Speedtec Steckverbinder Serie B, M23 Leistungskupplung, inkl. Kontakte
Speedtec Steckverbinder Serie B, M23 Leistungskupplung, inkl. Kontakte
Speedtec Steckverbinder Serie B, M23 Leistungskupplung, inkl. Kontakte
Speedtec Steckverbinder Serie B, M23 Leistungskupplung, inkl. Kontakte
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Material: Zinkdruckguss/Messing, vernickelt
  • Verschmutzungsgrad: 3
  • Schutzart: IP 66/67 [gesteckt]
  • Überspannungskategorie: III
  • Temperaturbereich: -20 °C bis +130 °C
  • Überwurfmutter/-schraube: Messing, vernickelt
  • Klemmringmaterial: Messing, vernickelt
  • Kontakte: Messing, vergoldet
  • Dichtung: FPM/HNBR
  • Isolierkörper: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Kontaktart: Crimpstift
  • Speedtec
igus-icon-lieferzeit-dotMAT01723487
E-Teil 6-polig