Speedtec Steckverbinder Serie B, M23 Leistungsstecker, inkl. Kontakte

MAT01723481 product image
igus-icon-lupe
MAT01723481 product image
igus-icon-lupe
MAT01723481 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT01723481 technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 4
Speedtec Steckverbinder Serie B, M23 Leistungsstecker, inkl. Kontakte
Speedtec Steckverbinder Serie B, M23 Leistungsstecker, inkl. Kontakte
Speedtec Steckverbinder Serie B, M23 Leistungsstecker, inkl. Kontakte
Speedtec Steckverbinder Serie B, M23 Leistungsstecker, inkl. Kontakte
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Material: Zinkdruckguss/Messing, vernickelt
  • Verschmutzungsgrad: 3
  • Schutzart: IP 66/67 [gesteckt]
  • Überspannungskategorie: III
  • Temperaturbereich: -20 °C bis +130 °C
  • Überwurfmutter/-schraube: Messing, vernickelt
  • Klemmringmaterial: Messing, vernickelt
  • Kontakte: Messing, vergoldet
  • Dichtung: FPM/HNBR
  • Isolierkörper: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Kontaktart: HC-Crimpbuchse
  • Speedtec
igus-icon-lieferzeit-dotMAT01723481
P-Teil 6-polig