Speedtec Steckverbinder Serie C, M40 Leistungsstecker, inkl. Kontakte

MAT01723501 product image
igus-icon-lupe
MAT01723501 product image
igus-icon-lupe
MAT01723501 product image
igus-icon-lupe
MAT01723501 product image
igus-icon-lupe
MAT01723501 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT01723501 technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 6
Speedtec Steckverbinder Serie C, M40 Leistungsstecker, inkl. Kontakte
Speedtec Steckverbinder Serie C, M40 Leistungsstecker, inkl. Kontakte
Speedtec Steckverbinder Serie C, M40 Leistungsstecker, inkl. Kontakte
Speedtec Steckverbinder Serie C, M40 Leistungsstecker, inkl. Kontakte
Speedtec Steckverbinder Serie C, M40 Leistungsstecker, inkl. Kontakte
Speedtec Steckverbinder Serie C, M40 Leistungsstecker, inkl. Kontakte
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Material: Magnesiumdruckguss/Aluminium
  • Verschmutzungsgrad: 3
  • Schutzart: IP 66/67 [gesteckt]
  • Überspannungskategorie: III
  • Temperaturbereich: -20 °C bis +130 °C
  • Überwurfmutter/-schraube: Messing, vernickelt
  • Klemmringmaterial: Messing, vernickelt
  • Kontakte: Messing, vergoldet
  • Dichtung: FPM/HNBR
  • Isolierkörper: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Kontaktart: HC-Crimpbuchse
  • Speedtec
igus-icon-lieferzeit-dotMAT01723501
P-Teil 6-polig