Speedtec Steckverbinder Serie C, M40 Leistungskupplung, inkl. Kontakte

MAT01723504 product image
igus-icon-lupe
MAT01723504 product image
igus-icon-lupe
MAT01723504 product image
igus-icon-lupe
MAT01723504 product image
igus-icon-lupe
MAT01723504 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT01723504 technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 6
Speedtec Steckverbinder Serie C, M40 Leistungskupplung, inkl. Kontakte
Speedtec Steckverbinder Serie C, M40 Leistungskupplung, inkl. Kontakte
Speedtec Steckverbinder Serie C, M40 Leistungskupplung, inkl. Kontakte
Speedtec Steckverbinder Serie C, M40 Leistungskupplung, inkl. Kontakte
Speedtec Steckverbinder Serie C, M40 Leistungskupplung, inkl. Kontakte
Speedtec Steckverbinder Serie C, M40 Leistungskupplung, inkl. Kontakte
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Material: Magnesiumdruckguss/Aluminium
  • Verschmutzungsgrad: 3
  • Schutzart: IP 66/67 [gesteckt]
  • Überspannungskategorie: III
  • Temperaturbereich: -20 °C bis +130 °C
  • Überwurfmutter/-schraube: Messing, vernickelt
  • Klemmringmaterial: Messing, vernickelt
  • Kontakte: Messing, vergoldet
  • Dichtung: FPM/HNBR
  • Isolierkörper: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Kontaktart: Crimpstift
  • Speedtec
igus-icon-lieferzeit-dotMAT01723504
E-Teil 6-polig