Steckverbinder Serie 915, Leistungskupplung, inkl. Kontakte

MAT01730654 product image
igus-icon-lupe
MAT01730654 product image
igus-icon-lupe
MAT01730654 product image
igus-icon-lupe
MAT01730654 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT01730654 technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 5
Steckverbinder Serie 915, Leistungskupplung, inkl. Kontakte
Steckverbinder Serie 915, Leistungskupplung, inkl. Kontakte
Steckverbinder Serie 915, Leistungskupplung, inkl. Kontakte
Steckverbinder Serie 915, Leistungskupplung, inkl. Kontakte
Steckverbinder Serie 915, Leistungskupplung, inkl. Kontakte
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Material: Zinkdruckguss/Messing, vernickelt und Kunststoff ummantelt
  • Verschmutzungsgrad: 3
  • Schutzart: IP 66/67 [gesteckt]
  • Überspannungskategorie: III
  • Temperaturbereich: -20 °C bis +130 °C
  • Überwurfmutter/-schraube: PA modif., 30% Gf.
  • Klemmringmaterial: Kunststoff
  • Kontakte: Messing, vergoldet
  • Dichtung: FPM / EPDM
  • Isolierkörper: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Kontaktart: Crimpstift
igus-icon-lieferzeit-dotMAT01730654
4,5-6,5 mm

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung