Standard Steckverbinder Serie 617, M17 Signalstecker, inkl. Kontakte

MAT0179639 product image
igus-icon-lupe
MAT0179639 product image
igus-icon-lupe
MAT0179639 product image
igus-icon-lupe
MAT0179639 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT0179639 technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 5
Standard Steckverbinder Serie 617, M17 Signalstecker, inkl. Kontakte
Standard Steckverbinder Serie 617, M17 Signalstecker, inkl. Kontakte
Standard Steckverbinder Serie 617, M17 Signalstecker, inkl. Kontakte
Standard Steckverbinder Serie 617, M17 Signalstecker, inkl. Kontakte
Standard Steckverbinder Serie 617, M17 Signalstecker, inkl. Kontakte
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Material: Zinkdruckguss/Messing, vernickelt
  • Verschmutzungsgrad: 3
  • Schutzart: IP 66/67 [gesteckt]
  • Überspannungskategorie: III
  • Temperaturbereich: -20 °C bis +130 °C
  • Überwurfmutter/-schraube: Messing, vernickelt
  • Klemmringmaterial: Messing, vernickelt
  • Kontakte: Messing, vergoldet
  • Dichtung: FPM
  • Isolierkörper: PBT, UL 94/V0
  • Kontaktart: Crimpbuchse, geschlitzt
igus-icon-lieferzeit-dotMAT0179639
P-Teil 17-polig