Standard Steckverbinder Serie 617, M17 Signalkupplung, inkl. Kontakte

MAT0179640 product image
igus-icon-lupe
MAT0179640 product image
igus-icon-lupe
MAT0179640 product image
igus-icon-lupe
MAT0179640 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT0179640 technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 5
Standard Steckverbinder Serie 617, M17 Signalkupplung, inkl. Kontakte
Standard Steckverbinder Serie 617, M17 Signalkupplung, inkl. Kontakte
Standard Steckverbinder Serie 617, M17 Signalkupplung, inkl. Kontakte
Standard Steckverbinder Serie 617, M17 Signalkupplung, inkl. Kontakte
Standard Steckverbinder Serie 617, M17 Signalkupplung, inkl. Kontakte
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right


  • Material: Zinkdruckguss/Messing, vernickelt
  • Verschmutzungsgrad: 3
  • Schutzart: IP 66/67 [gesteckt]
  • Überspannungskategorie: III
  • Temperaturbereich: -20 °C bis +130 °C
  • Überwurfmutter/-schraube: Messing, vernickelt
  • Klemmringmaterial: Messing, vernickelt
  • Kontakte: Messing, vergoldet
  • Dichtung: FPM
  • Isolierkörper: PBT, UL 94/V0
  • Kontaktart: Crimpstift
igus-icon-lieferzeit-dotMAT0179640
E-Teil 17-polig