Standard Steckverbinder Serie A, M23 Kupplung mit Zentralbefestigung, inkl. Kontakte

MAT0179615 product image
igus-icon-lupe
MAT0179615 product image
igus-icon-lupe
MAT0179615 product image
igus-icon-lupe
MAT0179615 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT0179615 technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 5
Standard Steckverbinder Serie A, M23 Kupplung mit Zentralbefestigung, inkl. Kontakte
Standard Steckverbinder Serie A, M23 Kupplung mit Zentralbefestigung, inkl. Kontakte
Standard Steckverbinder Serie A, M23 Kupplung mit Zentralbefestigung, inkl. Kontakte
Standard Steckverbinder Serie A, M23 Kupplung mit Zentralbefestigung, inkl. Kontakte
Standard Steckverbinder Serie A, M23 Kupplung mit Zentralbefestigung, inkl. Kontakte
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Material: Zinkdruckguss/Messing, vernickelt
  • Verschmutzungsgrad: 3
  • Schutzart: IP 66/67 [gesteckt]
  • Überspannungskategorie: III
  • Temperaturbereich: -20 °C bis +130 °C
  • Überwurfmutter/-schraube: Messing, vernickelt
  • Klemmringmaterial: Messing, vernickelt
  • Kontakte: Messing, vergoldet
  • Dichtung: FPM/HNBR
  • Isolierkörper: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Kontaktart: Crimpstift
  • Stecker-Ausführung: Kupplung mit Zentralbefestigung
igus-icon-lieferzeit-dotMAT0179615
E-Teil [8+1]-polig 3 Codiernuten