Standard Steckverbinder Serie A, M23 Durchführung mit Überwurfmutter, inkl. Kontakte

MAT0179606 product image
igus-icon-lupe
MAT0179606 product image
igus-icon-lupe
MAT0179606 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT0179606 technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 4
Standard Steckverbinder Serie A, M23 Durchführung mit Überwurfmutter, inkl. Kontakte
Standard Steckverbinder Serie A, M23 Durchführung mit Überwurfmutter, inkl. Kontakte
Standard Steckverbinder Serie A, M23 Durchführung mit Überwurfmutter, inkl. Kontakte
Standard Steckverbinder Serie A, M23 Durchführung mit Überwurfmutter, inkl. Kontakte
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Material: Zinkdruckguss/Messing, vernickelt
  • Verschmutzungsgrad: 3
  • Schutzart: IP 66/67 [gesteckt]
  • Überspannungskategorie: III
  • Temperaturbereich: -20 °C bis +130 °C
  • Überwurfmutter/-schraube: Messing, vernickelt
  • Klemmringmaterial: Messing, vernickelt
  • Kontakte: Messing, vergoldet
  • Dichtung: FPM/HNBR
  • Isolierkörper: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Kontaktart: Crimpkontaktbuchse, geschlitzt
  • Stecker-Ausführung: Durchführung mit Überwurfmutter
igus-icon-lieferzeit-dotMAT0179606
E-Teil 12-polig 3 Codiernuten

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung