Standard Steckverbinder Serie A, M23 Signalstecker, inkl. Kontakte

MAT0179602 product image
igus-icon-lupe
MAT0179602 product image
igus-icon-lupe
MAT0179602 product image
igus-icon-lupe
MAT0179602 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT0179602 technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 5
Standard Steckverbinder Serie A, M23 Signalstecker, inkl. Kontakte
Standard Steckverbinder Serie A, M23 Signalstecker, inkl. Kontakte
Standard Steckverbinder Serie A, M23 Signalstecker, inkl. Kontakte
Standard Steckverbinder Serie A, M23 Signalstecker, inkl. Kontakte
Standard Steckverbinder Serie A, M23 Signalstecker, inkl. Kontakte
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Material: Zinkdruckguss/Messing, vernickelt
  • Verschmutzungsgrad: 3
  • Schutzart: IP 66/67 [gesteckt]
  • Überspannungskategorie: III
  • Temperaturbereich: -20 °C bis +130 °C
  • Überwurfmutter/-schraube: Messing, vernickelt
  • Klemmringmaterial: Messing, vernickelt
  • Kontakte: Messing, vergoldet
  • Dichtung: FPM/HNBR
  • Isolierkörper: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Kontaktart: Crimpbuchse
  • Stecker-Ausführung: Signalstecker
igus-icon-lieferzeit-dotMAT0179602
P-Teil 16-polig 1 Codiernut

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung