igusigus-icon-cart(0)

Standard Steckverbinder Serie B, M23 Kupplung mit Zentralbefestigung, inkl. Kontakte

MAT0179626 product image
igus-icon-lupe
MAT0179626 product image
igus-icon-lupe
MAT0179626 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT0179626 technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 4
Standard Steckverbinder Serie B, M23 Kupplung mit Zentralbefestigung, inkl. Kontakte
Standard Steckverbinder Serie B, M23 Kupplung mit Zentralbefestigung, inkl. Kontakte
Standard Steckverbinder Serie B, M23 Kupplung mit Zentralbefestigung, inkl. Kontakte
Standard Steckverbinder Serie B, M23 Kupplung mit Zentralbefestigung, inkl. Kontakte
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Material: Zinkdruckguss/Messing, vernickelt
  • Verschmutzungsgrad: 3
  • Schutzart: IP 66/67 [gesteckt]
  • Überspannungskategorie: III
  • Temperaturbereich: -20 °C bis +130 °C
  • Überwurfmutter/-schraube: Messing, vernickelt
  • Klemmringmaterial: Messing, vernickelt
  • Kontakte: Messing, vergoldet
  • Dichtung: FPM/HNBR
  • Isolierkörper: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Kontaktart: Crimpstift
igus-icon-lieferzeit-dotMAT0179626
E-Teil 6-polig