Standard Steckverbinder Serie B, M23 Leistungsstecker, inkl. Kontakte

MAT0179620 product image
igus-icon-lupe
MAT0179620 product image
igus-icon-lupe
MAT0179620 product image
igus-icon-lupe
MAT0179620 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT0179620 technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 5
Standard Steckverbinder Serie B, M23 Leistungsstecker, inkl. Kontakte
Standard Steckverbinder Serie B, M23 Leistungsstecker, inkl. Kontakte
Standard Steckverbinder Serie B, M23 Leistungsstecker, inkl. Kontakte
Standard Steckverbinder Serie B, M23 Leistungsstecker, inkl. Kontakte
Standard Steckverbinder Serie B, M23 Leistungsstecker, inkl. Kontakte
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Material: Zinkdruckguss/Messing, vernickelt
  • Verschmutzungsgrad: 3
  • Schutzart: IP 66/67 [gesteckt]
  • Überspannungskategorie: III
  • Temperaturbereich: -20 °C bis +130 °C
  • Überwurfmutter/-schraube: Messing, vernickelt
  • Klemmringmaterial: Messing, vernickelt
  • Kontakte: Messing, vergoldet
  • Dichtung: FPM/HNBR
  • Isolierkörper: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Kontaktart: HC-Crimpbuchse
igus-icon-lieferzeit-dotMAT0179620
P-Teil 6-polig