Standard Steckverbinder Serie B, M23 Leistungskupplung, inkl. Kontakte

MAT0179623 product image
igus-icon-lupe
MAT0179623 product image
igus-icon-lupe
MAT0179623 product image
igus-icon-lupe
MAT0179623 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT0179623 technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 5
Standard Steckverbinder Serie B, M23 Leistungskupplung, inkl. Kontakte
Standard Steckverbinder Serie B, M23 Leistungskupplung, inkl. Kontakte
Standard Steckverbinder Serie B, M23 Leistungskupplung, inkl. Kontakte
Standard Steckverbinder Serie B, M23 Leistungskupplung, inkl. Kontakte
Standard Steckverbinder Serie B, M23 Leistungskupplung, inkl. Kontakte
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Material: Zinkdruckguss/Messing, vernickelt
  • Verschmutzungsgrad: 3
  • Schutzart: IP 66/67 [gesteckt]
  • Überspannungskategorie: III
  • Temperaturbereich: -20 °C bis +130 °C
  • Überwurfmutter/-schraube: Messing, vernickelt
  • Klemmringmaterial: Messing, vernickelt
  • Kontakte: Messing, vergoldet
  • Dichtung: FPM/HNBR
  • Isolierkörper: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Kontaktart: Crimpstift
igus-icon-lieferzeit-dotMAT0179623
E-Teil 6-polig