Standard Steckverbinder Serie C, M40 Leistungsstecker, inkl. Kontakte

MAT0179629 product image
igus-icon-lupe
MAT0179629 product image
igus-icon-lupe
MAT0179629 product image
igus-icon-lupe
MAT0179629 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT0179629 technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 5
Standard Steckverbinder Serie C, M40 Leistungsstecker, inkl. Kontakte
Standard Steckverbinder Serie C, M40 Leistungsstecker, inkl. Kontakte
Standard Steckverbinder Serie C, M40 Leistungsstecker, inkl. Kontakte
Standard Steckverbinder Serie C, M40 Leistungsstecker, inkl. Kontakte
Standard Steckverbinder Serie C, M40 Leistungsstecker, inkl. Kontakte
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Material: Magnesiumdruckguss/Aluminium
  • Verschmutzungsgrad: 3
  • Schutzart: IP 66/67 [gesteckt]
  • Überspannungskategorie: III
  • Temperaturbereich: -20 °C bis +130 °C
  • Überwurfmutter/-schraube: Messing, vernickelt
  • Klemmringmaterial: Messing, vernickelt
  • Kontakte: Messing, vergoldet
  • Dichtung: FPM/HNBR
  • Isolierkörper: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Kontaktart: HC-Crimpbuchse
igus-icon-lieferzeit-dotMAT0179629
P-Teil 6-polig