Standard Steckverbinder Serie D, M58 Leistungskupplung, inkl. Kontakte

MAT0179637 product image
igus-icon-lupe
MAT0179637 product image
igus-icon-lupe
MAT0179637 product image
igus-icon-lupe
MAT0179637 product image
igus-icon-lupe
MAT0179637 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT0179637 technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 6
Standard Steckverbinder Serie D, M58 Leistungskupplung, inkl. Kontakte
Standard Steckverbinder Serie D, M58 Leistungskupplung, inkl. Kontakte
Standard Steckverbinder Serie D, M58 Leistungskupplung, inkl. Kontakte
Standard Steckverbinder Serie D, M58 Leistungskupplung, inkl. Kontakte
Standard Steckverbinder Serie D, M58 Leistungskupplung, inkl. Kontakte
Standard Steckverbinder Serie D, M58 Leistungskupplung, inkl. Kontakte
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Material: Zinkdruckguss/Messing, vernickelt
  • Verschmutzungsgrad: 3
  • Schutzart: IP 66/67 [gesteckt]
  • Überspannungskategorie: III
  • Temperaturbereich: -20 °C bis +130 °C
  • Überwurfmutter/-schraube: Messing, vernickelt
  • Klemmringmaterial: Aluminium, vernickelt
  • Kontakte: Messing, versilbert/vergoldet
  • Dichtung: FPM
  • Isolierkörper: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Kontaktart: Crimpstift
igus-icon-lieferzeit-dotMAT0179637
E-Teil 6-polig