Standard Steckverbinder Serie S, 623 Leistungsstecker, inkl. Kontakte

MAT0179669 product image
igus-icon-lupe
MAT0179669 product image
igus-icon-lupe
MAT0179669 technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 3
MAT0179669 product image
MAT0179669 product image
MAT0179669 technical drawing
  • Material: Zinkdruckguss/Messing, vernickelt
  • Verschmutzungsgrad: 3 [2]
  • Schutzart: IP 66/67 [gesteckt]
  • Überspannungskategorie: IV
  • Temperaturbereich: -20 °C bis +130 °C
  • Überwurfmutter/-schraube: Messing, vernickelt
  • Klemmringmaterial: Messing, vernickelt
  • Kontakte: Messing, versilbert
  • Dichtung: FPM
  • Isolierkörper: PA 6.6mod., UL 94/V0
  • Kontaktart: Crimpbuchse
igus-icon-lieferzeit-dotMAT0179669
P-Teil 1-polig