drygear® Apiro® Heavy-Duty Zahnstangengetriebe mit Kupplung

Neu
RL-A14.8114.3 product image
igus-icon-lupe
RL-A14.8114.3 product image
igus-icon-lupe
RL-A14.8114.3 product image
igus-icon-lupe
RL-A14.8114.3 technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 4
drygear® Apiro® Heavy-Duty Zahnstangengetriebe mit Kupplung
drygear® Apiro® Heavy-Duty Zahnstangengetriebe mit Kupplung
drygear® Apiro® Heavy-Duty Zahnstangengetriebe mit Kupplung
drygear® Apiro® Heavy-Duty Zahnstangengetriebe mit Kupplung
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Erhöhter Schutz, mehr Stabilität und präzisere Befestigung
  • Robuste Bauweise spart durch Langlebigkeit und schmierfreien Betrieb langfristig Wartungs- und Austauschkosten


Produktinformationen

  • Flexible Hübe ab 60mm möglich
  • Max. axiale Last von 50N
  • Flexible Anbindung von Antriebswellen möglich
  • Antrieb manuell und motorisch möglich


Weitere Vorteile

  • Synchronisierung über Apiro® Baukaukasten einfach möglich
  • Initiator-Kit für alle Varianten verfügbar


Im Vergleich zu unserem Standard-Apiro liegt die Steigerung der axialen Kraftaufnahme für unser Heavy-Duty-Apiro bei 400 %.

igus-icon-lieferzeitRL-A14.8114.3
60
12

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung