drygear® Apiro® Heavy-Duty

Neu
RL-A10.8246.100.ES product image
igus-icon-lupe
RL-A10.8246.100.ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 2
RL-A10.8246.100.ES product image
RL-A10.8246.100.ES technical drawing
  • Erhöhter Schutz, mehr Stabilität und präzisere Befestigung
  • Robuste Bauweise spart durch Langlebigkeit und schmierfreien Betrieb langfristig Wartungs- und Austauschkosten


  • Max. dynamische Last: 300 N
  • Nenndrehmoment: 2,5 Nm
  • Spindelsteigung: 2 mm
  • Vorschub TR-Spindel: 0,5 mm/Umdrehung
  • Hub: 50- 250 mm


Im Vergleich zu unserem Standard-Apiro liegt die Steigerung der axialen Kraftaufnahme für unser Heavy-Duty-Apiro bei 400 %.

igus-icon-lieferzeitRL-A10.8246.100.ES
TR16x2
100

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung