drygear® Apiro® Heavy-Duty Hubgetriebe

Neu
RL-A18.8108.50 product image
igus-icon-lupe
RL-A18.8108.50 product image
igus-icon-lupe
RL-A18.8108.50 product image
igus-icon-lupe
RL-A18.8108.50 technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 4
drygear® Apiro® Heavy-Duty Hubgetriebe
drygear® Apiro® Heavy-Duty Hubgetriebe
drygear® Apiro® Heavy-Duty Hubgetriebe
drygear® Apiro® Heavy-Duty Hubgetriebe
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Erhöhter Schutz, mehr Stabilität und präzisere Befestigung
  • Robuste Bauweise spart durch Langlebigkeit und schmierfreien Betrieb langfristig Wartungs- und Austauschkosten


Produkteigenschaften

  • Trockenlauf dank tribologisch optimierter Kunststoffe
  • max. dynamische Last von 250N
  • Vorschub TR-Spindel: 0,5mm/Umdrehung
  • Vorschub DS-Spindel: 2,5mm/Umdrehung S
  • Selbsthemmung TR-Spindel: ja
  • Selbsthemmung DS-Spindel: nein
  • Hub: 50-300mm (50mm Abstufungen)


Im Vergleich zu unserem Standard-Apiro liegt die Steigerung der axialen Kraftaufnahme für unser Heavy-Duty-Apiro bei 400%.

igus-icon-lieferzeitRL-A18.8108.50
50

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung