Apiro® Trapzegewindespindel
- Verfügbare Übersetzungen: 4:1
- Abtrieb: Spindel mit M6-Innenngewinde
- Antrieb: Welle Durchmesser 8mm
Apiro® Trapzegewindespindel
Die robuste RL-A10-Gassenverstellung mit Selbsthemmung überzeugt durch den Einsatz der Apiro® Trapezgewindespindel mit einer 4:1-Übersetzung. Im Dauerbetrieb ist die Gassenverstellung in der Lage, ein Drehmoment von bis zu 2,5 Nm zu erreichen und arbeitet dabei vollkommen schmierfrei, was den Wartungsaufwand minimiert.
Technik verbessern: Leicht und effizient durch den Einsatz von motion plastics®
Kosten senken: Bis zu 98 % weniger Ausfallzeiten durch automatisierte Gassenverstellung
Beweise: Getestet im Anwendungsfall bei igus® mit 5 kg Last bei einem Bandenabstand von 200 mm
Nachhaltigkeit: 100 % schmierfrei
Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 –18 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Beratung via Microsoft Teams:
zum Buchungsportal