Produktinformationen
- Verfügbare Übersetzungen: 4:1, 8:1, 32:1, 64:1
- Abtriebsmoment: 2,5Nm
- Abtrieb: Kupplung mit Durchmesser gemäß Auswahl
- Antrieb: Zapfen/Handrad
- weitere Kupplungsdurchmesser bis 12mm auf Anfrage verfügbar
Produktinformationen
Dieses Getriebe ermöglicht über die verbaute Kupplung die einfache Anbindung von drylin® Wellen an die Abtriebsseite des Getriebes. Somit kann das Schneckengetriebe als kostengünstiges Winkelgetriebe verwendet werden. Im Standard können Wellen mit Durchmesser 8mm angebunden werden. Weitere Durchmesser bis max. 12mm sind auf Anfrage ebenfalls möglich
Apiro® steht bei igus® für günstige Schneckengetriebe und flexible, kundenindividuelle Lösungen. Der modulare Getriebebaukasten bietet ein breites Produktspektrum basierend auf der Kombination aus diversen Ausführungen am Antrieb und Abtrieb der Getriebe, verschiedenen Übersetzungen sowie vielfältigem Zubehör. Neben Schneckengetrieben sind auch Kegelradgetriebe und Lineargetrieben im Getriebebaukasten verfügbar.
Ein modularer Aufbau und die einfache Verbindung einzelner Komponenten erlauben die kostengünstige Lösung von unendlich vielen Anwendungen. Daher auch die Namensgebung: "Apiro" ist das griechische Wort für "unendlich“.
Mit Apiro® lassen sich auch Sonderlösungen schnell und günstig realisieren.
Allgemeine Eigenschaften:
Für Apiro® Getriebe gibt es ein breites Anwendungsfeld. Von einer per Hand angetriebenen simplen Schwenkbewegung über eine automatisierte Formatverstellung in der Verpackungsindustrie bis hin zu komplexen Robotik-Kinematiken.
Anwendungsfelder:
Konkrete Anwendungsbeispiele incl. Stückliste zum Nachbauen finden Sie hier.
Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 –18 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Beratung via Microsoft Teams:
zum Buchungsportal