Produktinformationen
- Minimaler Biegeradius: 120mm
- Wellendurchmesser: 8mm
- Material: Federstahldraht
Produktinformationen
Die drygear® Flexwelle wird zur Synchronisierung des Antriebs von mehreren Zahnstangengetrieben eingesetzt. Der minimale Biegeradius beträgt 120 mm. Dadurch ist eine Synchronisierung auch bei engen Kurven möglich.
Aufgrund der Konstruktion der Flexwelle ist mit einem erhöhten Spiel zu rechnen. Die Flexwelle ist daher nicht für Präzisionsanwendungen geeignet.
Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 –18 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Beratung via Microsoft Teams:
zum Buchungsportal