drylin® W Gehäuselager WJ200UME-01

WJ200UME-01-06 product image
igus-icon-lupe
WJ200UME-01-06 product image
igus-icon-lupe
WJ200UME-01-06 product image
igus-icon-lupe
WJ200UME-01-06 product image
igus-icon-lupe
WJ200UME-01-06 product image
igus-icon-lupe
WJ200UME-01-06 technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 6
drylin® W Gehäuselager WJ200UME-01
drylin® W Gehäuselager WJ200UME-01
drylin® W Gehäuselager WJ200UME-01
drylin® W Gehäuselager WJ200UME-01
drylin® W Gehäuselager WJ200UME-01
drylin® W Gehäuselager WJ200UME-01
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Material: Zinkdruckguss
  • Material Gleitelement: iglidur® J200
  • Mit individueller Spieleinstellung
  • Leichte Spieleinstellungen mit Standard-Inbus 1,5 mm
  • Im igus Labor getestet: Last 200 N, Beschleunigung 0,1 m/s², Verfahrweg 500 mm, Laufleistung im Dauerbetrieb: 5.000 km bis zu einem Lagerwechsel
  • Lange Lebensdauer 
igus-icon-lieferzeitWJ200UME-01-06
06
kein
200

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Andreas Kniebeis, B.Eng.
Andreas Kniebeis, B.Eng.+43 7662 57763E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung