drylin® W Gehäuselager WJ200UME-01-AL

WJ200UME-01-06-AL product image
igus-icon-lupe
WJ200UME-01-06-AL technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 2
WJ200UME-01-06-AL product image
WJ200UME-01-06-AL technical drawing
  • Material: Aluminium
  • Material Gleitelement: iglidur® J200
  • Leichte Spieleinstellung mit Standard-Inbus 1,5 mm
  • Im igus Labor getestet: Last 200 N, Beschleunigung 0,1 m/s², Verfahrweg 500 mm, Laufleistung im Dauerbetrieb: 5.000 km bis zu einem Lagerwechsel
  • Lange Lebensdauer
igus-icon-lieferzeitWJ200UME-01-06-AL
06
kein
200

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Andreas Kniebeis, B.Eng.
Andreas Kniebeis, B.Eng.+43 7662 57763E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung