igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 von 2
- Material: Edelstahl 1.4571
- Material Gleitelement: iglidur® J200
- Reinraumtauglichkeit
- Schmier- und wartungsfrei
- Stufenlose Einstellung des Lagerspiels
igus-icon-lieferzeitWJ200UME-01-16-ES
16
kein
0
Das drylin W-Gehäuselager WJ200UME-01-ES ist ein hochwertiges Lagergehäuse aus Edelstahl, das speziell für Anwendungen entwickelt wurde, bei denen eine stufenlose Einstellung des Lagerspiels erforderlich ist. Die Gleitfolie besteht aus dem Material iglidur J200, das für seine hervorragenden Gleiteigenschaften bekannt ist.
Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 –18 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Beratung via Microsoft Teams:
zum Buchungsportal