igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 von 2
- Ausführung: rund
- Material Gleitelement: iglidur J
- Kameraschlitten 3/8" Gewindebohrung
- Material: Zinkdruckguss
igus-icon-lieferzeitWWE-10-40-15-SL
10-40
150
Entdecken Sie den drylin W Komplettschlitten WWE-SL, ideal für Ihre Projekte. Dieser runde Schlitten überzeugt durch seinen robusten Zinkdruckguss und die langlebigen iglidur J Gleitelemente. Mit einer praktischen 3/8" Gewindebohrung ist er perfekt für die Montage von Kameras. Setzen Sie auf Qualität und Funktionalität mit diesem vielseitigen Produkt aus der drylin W Serie.
Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 –18 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Beratung via Microsoft Teams:
zum Buchungsportal