drylin W Econ-Polymer-Linearschlitten WWPV | Vorgespannt

WWPV-10-30-06-P160 product image
igus-icon-lupe
WWPV-10-30-06-P160 technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 2
WWPV-10-30-06-P160 product image
WWPV-10-30-06-P160 technical drawing
  • Der Rastschlitten in Baugröße 1030 lässt sich optional mit wählbarer Vorspannung ergänzen.
  • Die Standardschienen sind in harteloxiert, silber und schwarz klareloxiert und bis zu einer Länge von 3.000 mm verfügbar. Für individuelle Bohrbilder bieten wir ungebohrte Schienenprofile an
  • PTFE-frei, PFAS-geprüft durch iglidur® JGPF. Gewichtskraft 10 N, Schienenlänge 300 mm, Geschwindigkeit 0,002 m/s, Beschleunigung 0,1 m/s², Laufleistung 16.936 km
  • Die Linearführung ermöglicht einen trockenlaufenden Betrieb ohne externe Schmierung und ist somit wartungsfrei
igus-icon-lieferzeitWWPV-10-30-06-P160
P160

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Andreas Kniebeis, B.Eng.
Andreas Kniebeis, B.Eng.+43 7662 57763E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung