drylin® W Hybrid-Rollenschlitten in Baugröße 10-30 WWRHP Schwarz

WWRHP-10-30-06 product image
igus-icon-lupe
WWRHP-10-30-06 product image
igus-icon-lupe
1 von 2
WWRHP-10-30-06 product image
WWRHP-10-30-06 product image
  • Rollen für leichtes Verstellen, kombiniert mit der Ausfallsicherheit durch eine Gleitbewegung, die außermittige Lasten zuverlässig abstützt
  • Einstiegssystem für Hybrid-Rollenführungen, kompatibel mit der Schienen-Baugröße 1030
  • Der Schlitten besteht aus dem Werkstoff iglidur® JBPF und ist PTFE-frei und PFAS-geprüft
  • 100 % schmier- und wartungsfrei
igus-icon-lieferzeitWWRHP-10-30-06
Standard

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Andreas Kniebeis, B.Eng.
Andreas Kniebeis, B.Eng.